Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
101030-BP
Gamma contatore | 0–9999 | Display (punti) | 9999 | N. di cifre | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (profondità)(mm) | 22 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 68 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 58 |
Peso(g) | 38 | Display (dettagli) | LCD | Tensione di esercizio | Batteria al litio |
Colore | Grigio | Tipo display | LCD | Luminosità display | Blu |
Tipo misuratore digitale (categoria) | Contatore digitale portatile | Reset | Con pulsante |
Si trova sulla pagina di Contatori manuali digitali HC-2, il codice articolo è il seguente: 101030-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101030-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali