Tester per componenti LCR-400

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1301292-BP

Codice componente
1301292-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

398.99 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione base (+/-)(%) 0.2 Display (punti) 20000 Gamma di lettura induttività(H) 0.001µH–20k
Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 0.001Ω–300 Frequenza di lettura(Hz) 100Hz–100 Gamma di lettura - capacità(mF) 0.001pF–20
Misura prodotto (altezza)(mm) 207 Misura prodotto (larghezza)(mm) 95 Categoria di lettura CAT I
Peso(g) 630 Interfacce USB Alimentazione (dettagli) 4 batterie AA, USB, PSU
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (digitale/meccanico/analogico) Digitale Tipo di multimetro (categoria) Tester per componenti

Si trova sulla pagina di Tester per componenti LCR-400, il codice articolo è il seguente: 1301292-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1301292-BP.

Supporto tecnico