Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
491627-BP
Altezza interna(mm) | 210 | Larghezza interna(mm) | 160 | Profondità interna(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | VC830 | Colore | Nero | Materiale | Poliuretano |
Tipo custodia tester (categoria) | Custodia per apparecchiature di test |
Si trova sulla pagina di Custodia per apparecchiature di test tipo medio VC-300, il codice articolo è il seguente: 491627-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 491627-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali