Pinza amperometrica VC-310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1307542-BP
1411567-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di lettura DC A (max)
(A)
Categoria di lettura Con taratura a Display (digitale/meccanico/analogico)

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni -CAT III 300 VStandard produttore (senza certificato)Digitale

179.16 €

1 Disponibile 14 giorni 200-Standard DAkks-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) 200 Gamma di lettura AC A (min)(A) 0.001 Precisione base (+/-)(%) 2.5
Gamma di frequenza(Hz) 50/60 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 16 Misura prodotto (altezza)(mm) 158
Misura prodotto (larghezza)(mm) 60 Peso(g) 150 Display (punti) 2000
Tipo (produttore) VC-310 Lettura corrente AC Tipo di multimetro (categoria) Pinza amperometrica

Supporto tecnico