Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1188090-BP
Communication of object of measurement | USB | Number of input channels(ch) | 1 canale | Gamma di frequenza ARB(MHz) | 1Hz–25 |
---|---|---|---|---|---|
Fattore di distorsione (onda sinusoidale) | -50dBc | Gamma di frequenza | 50MHz (max) | Frequenza max(MHz) | 50 |
Gamma di frequenza (onda quadra)(MHz) | 1Hz–5 | Gamma di frequenza (onda sinusoidale)(MHz) | 1Hz–50 | Gamma di frequenza (onda triangolare)(MHz) | 1Hz–10 |
Lettura della frequenza (esterna) | DC–50MHz | Memoria grafica | 4kSa | Impedenza(Ω) | 50 |
Resistenza ingresso(kΩ) | >100 | Alimentazione (dettagli) | USB | Misura prodotto (altezza)(mm) | 122 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 206 | Risoluzione(Bit) | 12 | Peso(g) | 400 |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (apparecchiatura di prova) | LED | Tipo di generatore di forme d'onda (categoria) | USB |
Tipi di uscita segnale | Sinusoidale, rettangolare, a dente di sega, trapezoidale, arbitrario, rumore gaussiano, rumore bianco, AM/FM |
Si trova sulla pagina di Generatore di forme d'onda DDS USB arbitrario DDS-3025, il codice articolo è il seguente: 1188090-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1188090-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali