Codice articolo del costruttore: 123800-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 163.96 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Con taratura a: Standard produttore (senza certificato)
Servizio di taratura: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
123800-BP
Codice componente
|
---|
123800-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | Servizio di taratura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | - |
Loading...
Number of input channels(ch) | 1 canale | Power Supply | AC | Fattore di distorsione (onda sinusoidale) | < 0.1d> |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 1Hz–250 | Frequenza max(MHz) | 250 | Gamma di frequenza (onda quadra)(MHz) | 1Hz–250 |
Gamma di frequenza (onda sinusoidale)(MHz) | 1Hz–250 | Gamma di frequenza (onda triangolare)(MHz) | 1Hz–250 | Offset(V) | -2.5V – +2.5 |
Uscita (amperaggio) | 0.1–5Vpp | Alimentazione (dettagli) | 230 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 73 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 225 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 212 | Risoluzione(Bit) | 1 |
Velocità di risposta onda quadra(ns) | < 10d> | Display (dettagli) | LCD | Display (apparecchiatura di prova) | LCD |
Tipo di generatore di forme d'onda (categoria) | Con alimentazione di rete | Tipi di uscita segnale | Sinusoidale, triangolare, rettangolare (TTL) |
Si trova sulla pagina di Generatore di forme d'onda FG 250D con alimentazione di rete, il codice articolo è il seguente: 123800-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123800-BP.
Configura
Proprietà di base
Servizio di taratura
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1238882-BP |
1242377-BP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con taratura a | Servizio di taratura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 5 valori di taratura per area | ||
489.16 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 10 valori di taratura per area |