Oscilloscopio digitale Wi-Fi DSO 6102

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1534604-BP

Codice componente
1534604-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,087.68 €

1 Disponibile 95 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Measuring range (voltage)(V) 1MΩ<= 300 Vrms, 50 Ω <= 5 Vrmsd> Larghezza di banda(MHz) 100 Frequenza di campionamento canali(MSa/s) 1
Tipo/risoluzione display(pix) LCD/800 x 600 Impedenza di ingresso(MΩ) 1 Profondità di memoria del canale(Kpts) 40000
N. di ingressi analogici 2 Alimentazione (dettagli)(VAC) 100–240V/AC 50/60Hz, CATII Misura prodotto (altezza)(mm) 178
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 340 Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) 8
Misura schermo(cm) 20.32cm (8") Peso(kg) 2674 Gamma temporale base 2ns/div–100s/div
Deflessione verticale 1mV/div–10V/div Categoria di lettura CAT II Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) Multi-touch 800 x 600 pixel Accoppiamento ingresso DC/AC/GND Caratteristiche oscilloscopio Memoria digitale (DSO)
Interfacce (componenti) Presa jack PG Tipo di oscilloscopio (categoria) Digitale

Si trova sulla pagina di Oscilloscopio digitale Wi-Fi DSO 6102, il codice articolo è il seguente: 1534604-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1534604-BP.

Supporto tecnico