Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1589986-BP
Codice componente
|
---|
1589986-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
709.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 500ΜV/div–10V/div | Larghezza di banda(MHz) | 100 | Frequenza di campionamento canali(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo/risoluzione display(pix) | 800 x 480 | Impedenza di ingresso(MΩ) | 1 | Profondità di memoria del canale(Kpts) | 64 |
N. di ingressi analogici | 4 | Alimentazione (dettagli)(VAC) | 100-240Vrms, 45Hz–440Hz, | Misura prodotto (altezza)(mm) | 142 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 313 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 108 | Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) | 8 |
Misura schermo(cm) | 17.7cm (7") | Peso(kg) | 2.8 | Gamma temporale base | 2nS-100S/div |
Deflessione verticale | 500μV–10V/div | Categoria di lettura | CAT II 300 V | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | Display a colori TFT | Accoppiamento ingresso | AC/DC/GND | Caratteristiche oscilloscopio | Memoria digitale (DSO) |
Interfacce (componenti) | Porta USB 2.0 B | Tipo di oscilloscopio (categoria) | Digitale |
Si trova sulla pagina di Oscilloscopio a memoria a 4 canali DSO-1104E, il codice articolo è il seguente: 1589986-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1589986-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali