Oscilloscopio a memoria a 4 canali DSO-1204F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1562815-BP

Codice componente
1562815-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

971.80 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Measuring range (voltage)(V) 300 Larghezza di banda(MHz) 200 Frequenza di campionamento canali(MSa/s) 1
Tipo/risoluzione display(pix) 800*480 Impedenza di ingresso(MΩ) 1 Profondità di memoria del canale(Kpts) 64
N. di ingressi analogici 4 Alimentazione (dettagli)(VAC) 120-240Vrms, 45Hz–66Hz Misura prodotto (altezza)(mm) 142
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 313 Misura prodotto (larghezza)(mm) 108 Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) 8
Misura schermo(cm) 17.7cm (7") Peso(kg) 2.8 Gamma temporale base 2ns/div–100S/div
Deflessione verticale 500uV/div–10V/div Categoria di lettura CAT II 300 V Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) TFT a colori, 7", 800*480 pix Accoppiamento ingresso AC/DC/GND Caratteristiche oscilloscopio Generatore di forme d'onda
Interfacce (componenti) Porta USB 2.0 B Tipo di oscilloscopio (categoria) Digitale

Si trova sulla pagina di Oscilloscopio a memoria a 4 canali DSO-1204F, il codice articolo è il seguente: 1562815-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1562815-BP.

Supporto tecnico