Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1182107-BP
Measuring range (voltage)(V) | 40 | Larghezza di banda(MHz) | 70 | Frequenza di campionamento canali(MSa/s) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Impedenza di ingresso(MΩ) | 1 | Profondità di memoria del canale(Kpts) | 16 | N. di ingressi analogici | 4 |
Alimentazione (dettagli)(VAC) | 115V/AC; 230 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 190 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 255 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 45 | Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) | 8 | Peso(kg) | 1 |
Gamma temporale base | 5ns/div–1000s/div | Deflessione verticale | 10mV–5V/div | Categoria di lettura | CAT I |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Accoppiamento ingresso | AC, DC, GND | Caratteristiche oscilloscopio | Generatore di forme d'onda |
Interfacce (componenti) | USB | Tipo di oscilloscopio (categoria) | Oscilloscopio USB |
Si trova sulla pagina di Oscilloscopio USB DSO-2064G, il codice articolo è il seguente: 1182107-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1182107-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali