Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411831-BP |
1411855-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | |
---|---|---|---|---|---|
1,088.81 € | 1 | Disponibile | 43 giorni | Standard DAkkS | |
908.01 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | Standard ISO |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 40 | Larghezza di banda(MHz) | 70 | Frequenza di campionamento canali(MSa/s) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Impedenza di ingresso(MΩ) | 1 | Profondità di memoria del canale(Kpts) | 16 | N. di ingressi analogici | 4 |
Alimentazione (dettagli)(VAC) | 115V/AC; 230 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 190 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 255 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 45 | Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) | 8 | Peso(kg) | 1 |
Gamma temporale base | 5ns/div–1000s/div | Deflessione verticale | 10mV–5V/div | Categoria di lettura | CAT I |
Accoppiamento ingresso | AC, DC, GND | Caratteristiche oscilloscopio | Generatore di forme d'onda | Interfacce (componenti) | USB |
Tipo di oscilloscopio (categoria) | Oscilloscopio USB |
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali