Oscilloscopio digitale DSO-6084F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1673262-BP

Codice componente
1673262-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,076.73 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Measuring range (voltage)(V) 100–240V||50–60Hz||VAC Larghezza di banda(MHz) 80 Frequenza di campionamento canali(MSa/s) 1
Tipo/risoluzione display(pix) LCD/800 x 600 Impedenza di ingresso(MΩ) 1 Profondità di memoria del canale(Kpts) 40000
N. di ingressi analogici 4 Alimentazione (dettagli)(VAC) 100–240V||50–60Hz||VAC Misura prodotto (altezza)(mm) 178
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 340 Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) 8
Misura schermo(cm) 20.32cm (8") Peso(kg) 2674 Gamma temporale base 2ns/div–1000s/div
Deflessione verticale 1mV/div–10V/div Categoria di lettura CAT II Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) LCD, 8", 800*600pixel Accoppiamento ingresso DC/AC/GND Caratteristiche oscilloscopio Generatore di forme d'onda
Interfacce (componenti) USB Tipo di oscilloscopio (categoria) Digitale

Si trova sulla pagina di Oscilloscopio digitale DSO-6084F, il codice articolo è il seguente: 1673262-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1673262-BP.

Supporto tecnico