Kit morsetti a coccodrillo MS-10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

123143-BP

Codice componente
123143-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Sezione cavo(mm²) 0.82 Lunghezza cavo(m) 0.1
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 1000 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 110
Diametro/tipo di connettore(mm) 4 Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4mm Tipo di connettore/uscita B Terminali
Tipo di cavo (categoria) Kit cavi di prova di sicurezza Materiale PVC Caratteristiche spina A prova di strappo
Categoria di lettura CAT IV 600 V

Si trova sulla pagina di Kit morsetti a coccodrillo MS-10, il codice articolo è il seguente: 123143-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123143-BP.

Supporto tecnico