Codice articolo del costruttore: 108488-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 12.67 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Sezione cavo: 0.5 mm²
Lunghezza cavo: 0.54 m
Corrente nominale: 3 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
108488-BP
Tensione nominale(V) | 35 | Tipo di connettore/ingresso A | Terminali | Tipo di connettore/uscita B | Terminali |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo (categoria) | Kit di cavi di prova | Materiale | PVC | Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Kit di morsetti a coccodrillo ad attacco rapido, il codice articolo è il seguente: 108488-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108488-BP.
Configura
Proprietà di base
Sezione cavo(mm²)
Lunghezza cavo(m)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
108489-BP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione cavo (mm²) | Lunghezza cavo (m) | Corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.1 | 0.28 | 1 |