Puntali di misurazione MSS-101

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586018-BP

Codice componente
1586018-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Lunghezza max(mm) 100 Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V) 60 Diametro connettore(mm) 2 Diametro punta(mm) 1.3
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 62 Misura prodotto (diam.)(mm) 13 Gamma di temperatura(°C) -15 – 70
Lunghezza punta(mm) 38 Tipo di connettore (categoria) Kit di puntali di prova di sicurezza Attacco (componenti) Presa 4mm
Materiale (punta) Acciaio inox 303

Si trova sulla pagina di Puntali di misurazione MSS-101, il codice articolo è il seguente: 1586018-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586018-BP.

Supporto tecnico