Kit di cavi di prova MS-4041 [connettore a banana 4mm - connettore a banana 4mm] 1m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1198804-BP

Codice componente
1198804-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Sezione cavo(mm²) 1 Lunghezza cavo(m) 5
Corrente nominale(A) 10 Corrente nominale (dettagli)(A) 10 Tensione nominale(V) 35
Gamma di temperatura(°C) 0–80 Diametro/tipo di connettore(mm) 4mm/gabbia a molla Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4mm
Tipo di connettore/uscita B Connettore a banana 4mm Tipo di cavo (categoria) Cavo di prova Materiale PVC
Caratteristiche spina Impilabile Categoria di lettura CAT I

Si trova sulla pagina di Kit di cavi di prova MS-4041 [connettore a banana 4mm - connettore a banana 4mm] 1m, il codice articolo è il seguente: 1198804-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1198804-BP.

Supporto tecnico