Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1619409-BP
Colore | Rosso | Sezione cavo(mm²) | 0.85 | Lunghezza cavo(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 1000 | Diametro connettore(mm) | 4 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 45 | Gamma di temperatura(°C) | 0~40 | Diametro/tipo di connettore(mm) | Connettore a banana/4mm |
Tipo di connettore/ingresso A | Spina 4mm | Tipo di connettore/uscita B | Morsetti a coccodrillo | Materiale contatto | Rame |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova | Materiale | Silicone | Caratteristiche spina | Ad angolo |
Categoria di lettura | CAT IV 600 V |
Si trova sulla pagina di Cavo di misurazione con morsetto a coccodrillo MSL-507, il codice articolo è il seguente: 1619409-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1619409-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali