Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1579021-BP
Colore | Rosso | Lunghezza cavo(m) | 1.14 | Corrente nominale(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 60 | Diametro connettore(mm) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 1380 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 35 | Gamma di temperatura(°C) | -15°C – 70 | Diametro/tipo di connettore(mm) | 4 |
Tipo di connettore/ingresso A | Spina 4mm | Materiale contatto | Rame | Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova |
Materiale | PVC | Caratteristiche spina | Ad angolo |
Si trova sulla pagina di Cavo di prova MSL-503, il codice articolo è il seguente: 1579021-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579021-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali