Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1302898-BP |
1303541-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione cavo (mm²) | Corrente nominale (A) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | 30 | 325 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 16 | 275 |
Loading...
Colore | Giallo | Lunghezza cavo(m) | 1 | Tensione nominale(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro connettore(mm) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 155 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 75 | Gamma di temperatura(°C) | -15 – +70°C | Diametro/tipo di connettore(mm) | 4mm, impilabile |
Tipo di connettore/ingresso A | Connettore a banana 4mm | Tipo di connettore/uscita B | Connettore a banana 4mm | Materiale contatto | Ag |
Tipo di cavo (categoria) | Kit di cavi di prova | Materiale | PVC | Caratteristiche spina | Impilabile |
Categoria di lettura | CAT I |
Configura
Proprietà di base
Sezione cavo(mm²)
Corrente nominale(A)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali