Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
38600
Codice componente
|
---|
38600 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | N. di pin (RJ) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di prova | Materiale (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 36 | 0.34 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Copertura esterna: PUR |
Loading...
Diametro cavo(mm) | 5 | Livello di contaminazione | 3 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 4 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +90 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Tipo (misc.) | Connettore femmina M8, terminale diretto / libero | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale contatto | CuZn | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | A prova di vibrazioni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Arancione |
Si trova sulla pagina di Cavo sensore attuatore, accoppiatore M8, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 38600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38600.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
N. di pin (RJ)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di prova
Materiale (dettagli)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11675 |
11676 |
11713 |
43640 |
43648 |
43748 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | N. di pin (RJ) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di prova | Materiale (dettagli) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Guaina: PVC | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Guaina: PVC | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 2 | 36 | 0.75 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Guaina: PVC | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Copertura esterna: PUR | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Copertura esterna: PUR | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 36 | 0.34 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Copertura esterna: PUR |