Cavo sensore / attuatore, femmina M8, dritto (934871019)

Cavo sensore / attuatore, femmina M8, dritto 934871019
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 934871019

Marca: LUMBERG AUTOMATION

Prezzo: 13.75

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Length: 2 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

934871019

Codice componente
934871019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 60 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura massima(°C) +90
Temperatura minima(°C) -40 N. di pin (RJ) 5 Corrente nominale(A) 3
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica B Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore, dritto Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore
Merci industriali No Colore cavo Nero

Si trova sulla pagina di Cavo sensore / attuatore, femmina M8, dritto, il codice articolo è il seguente: 934871019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934871019.

Tipologia prodotto

Codice componente
934871013
934871014
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length
(m)

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 2

14.81 €

1 Disponibile 24 giorni 5

Supporto tecnico