Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
934850076
CN1 | Femmina M12, ad angolo retto | Length(m) | 5 | Tensione nominale(V) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 1.50 | Valore nominale IP | IP69K | Temperatura massima(°C) | +125 |
Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 5 | Corrente nominale(A) | 16 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | L | Colore | Blu |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Materiale contatto | Rame con lega in nichel |
Superficie di contatto | Rame placcato oro | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Colore cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, femmina M12, angolo retto, il codice articolo è il seguente: 934850076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934850076.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali