Giunto pannello M8, montaggio anteriore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11292

Codice componente
11292
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length(m) 0.5 Tensione nominale(V) 60 Livello di contaminazione 3
Sezione trasversale(mm²) 0.22 Resistenza di isolamento(Ω) > 109 Temperatura massima(°C) +80
Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 3 Corrente nominale(A) 4
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tensione nominale (dettagli)(V) 60 Numero di pin 4
Resistenza(mΩ) ≤ 5 Gamma temperatura(°C) -25–80 Tensione di prova 1.5 kV/ 60sec
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) M12 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Compatibile con (dettagli) Dado di fissaggio RSKF 8
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello anteriore M12 Tipo (misc.) Attacco per montaggio anteriore Codifica A
Colore Argento Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Presa, integrata
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Giunto pannello M8, montaggio anteriore, il codice articolo è il seguente: 11292.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11292.

Supporto tecnico