Connettore per valvole magnetiche struttura A serie 210 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43 1700 000 03

Codice componente
43 1700 000 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Vite
Cavo sezione trasversale(mm²) 0.34 - 1.5 Numero di pin 2+PE Numero totale di pin 2
Diametro presa(mm) 6 - 8 Gamma temperatura(°C) -30 – +130 Tipo A
Tipo (misc.) Alloggiamento basso Marchi di certificazione/standard DIN EN 175301-803 Colore Nero

Si trova sulla pagina di Connettore per valvole magnetiche struttura A serie 210, il codice articolo è il seguente: 43 1700 000 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43 1700 000 03.

Supporto tecnico