Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 9480 100 08
Codice componente
|
---|
99 9480 100 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Tipo connettore | Materiale contatto | Categoria di lettura | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 26 | - | 4 | 3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | +70 | -20 | 8 | 8 | 1 | 125 | 710 | Connettore | Au (oro) | - | Presa per cavo |
Loading...
Connection direction | Dritto | Angolo di attacco(°) | 180 | Livello di contaminazione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Con tenuta | A baionetta |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina a baionetta per cavo, il codice articolo è il seguente: 99 9480 100 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 9480 100 08.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Categoria di lettura
Allowable Current(A)
AWG
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Tipo connettore
Materiale contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 0060 00 05 |
09 0064 00 07 |
99 0976 100 03 |
99 0980 100 04 |
99 0996 100 05 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Tipo connettore | Materiale contatto | Categoria di lettura | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 16 | 5–8 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 mm² (max) | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 690 | Maschio | Ag (argento) | II | Connettore cavo | ||
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 20 | 5–8 | 8 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 7 | 7 | 5 | 250 | 690 | Maschio | Ag (argento) | II | Connettore cavo | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +70 | -20 | 3 | 3 | 4 | 125 | 710 | Connettore | Au (oro) | - | Presa per cavo | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +70 | -20 | 4 | 4 | 3 | 125 | 710 | Connettore | Au (oro) | - | Presa per cavo | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 24 | - | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +70 | -20 | 5 | 5 | 3 | 125 | 710 | Connettore | Au (oro) | - | Presa per cavo |