Connettore femmina angolato, sovrastampato, a vite, M8x1, LED, PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 3404 52 03
79 3404 55 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 24

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Angolo Diametro cavo(mm) 3 x 0.25
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M8, ad angolo retto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale (dettagli) PUR
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Supporto tecnico