Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 2006 00 03
Codice componente
|
---|
99 2006 00 03 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo connettore | Materiale contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo |
Loading...
Connection direction | Dritto | Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 581 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di prova(VAC) | 875 | Livello di contaminazione | 2 | Materiale custodia | CuZn |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Contatto guida (PE) | No |
Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina per cavo con occhiello a saldare, schermabile, uscita cavo 4-6mm, il codice articolo è il seguente: 99 2006 00 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 2006 00 03.
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Allowable Current(A)
AWG
Diametro cavo(mm)
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione connettore(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo connettore
Materiale contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
99 2006 02 03 |
99 2010 02 04 |
99 2014 00 05 |
99 2014 02 05 |
99 2018 00 05 |
99 2022 00 06 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo connettore | Materiale contatto | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +70 | -20 | 3 | 3 | - | - | Connettore | Con placcatura in argento | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -40 | 4 | 4 | - | - | Connettore | Con placcatura in argento | - | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -25 | 5 | 5 | - | - | Connettore | Con placcatura in argento | - | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 60 | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 Stereo-DIN | 5 | 5 | 60 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo |