Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 2022 02 06
Codice componente
|
---|
99 2022 02 06 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo connettore | Materiale contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +70 | -20 | 6 | 6 | - | - | Connettore | Con placcatura in argento | - |
Loading...
Connection direction | Dritto | Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 581 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di prova(VAC) | 875 | Livello di contaminazione | 2 | Materiale custodia | CuZn |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Contatto guida (PE) | No |
Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina per cavo con occhiello a saldare, schermabile, uscita cavo 4-6mm, il codice articolo è il seguente: 99 2022 02 06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 2022 02 06.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo (misc.)
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Tipo connettore
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
99 2014 00 05 |
99 2014 02 05 |
99 2018 00 05 |
99 2026 00 07 |
99 2026 02 07 |
99 2030 00 12 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo connettore | Materiale contatto | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -25 | 5 | 5 | - | - | Connettore | Con placcatura in argento | - | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 60 | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 Stereo-DIN | 5 | 5 | 60 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5 | 250 | Presa | Con placcatura in argento | Presa per cavo | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 20 | - | 8 | 6 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +85 | -40 | 7 | 7 | - | - | Connettore | Con placcatura in argento | - | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 24 | 4–6 | 6 | 4 | Max 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +90 | -40 | 12 | 12 | 3 | 60 | Presa | Con placcatura in oro | Presa per cavo |