Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 3442 77 05
Codice componente
|
---|
09 3442 77 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipi di montaggio | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 5 | 125 | Presa M12, tipo dritto | Alloggiamento: PG 9 | Presa | CuSn6 | - | Presa a flangia, saldatura |
Loading...
Connection direction | Dritto | Sezione connettore(mm²) | Max 0.25 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Tipo filettatura | M12 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Livello di contaminazione | 3 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore M12, tappo per vite, dritto, il codice articolo è il seguente: 09 3442 77 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 3442 77 05.
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Superficie di contatto
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipi di montaggio
Tipo connettore
Materiale contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 0431 387 04 |
09 0431 81 04 |
09 0431 87 04 |
09 0433 16 05 |
09 0433 387 05 |
09 0433 81 05 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipi di montaggio | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M16 x 1.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M12 x 0.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: PG 9 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | - | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia quadrata posizionabile | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M16 x 1.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M12 x 0.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio |