Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 3432 351 04 |
99 3442 352 05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | LCP | Collegamento (componenti) | SMT | Tipo connettore | Presa |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuSn | Caratteristiche connettore DIN | Codifica A |
Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali