Connettore per cavo M12-S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 0685 19 03

Codice componente
99 0685 19 03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 630 Connection direction Dritto
AWG 16 Angolo di attacco(°) 180 Gamma sezione trasversale 1.50mm² (min)
Sezione trasversale (min)(mm²) 1.50 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40
Numero di pin 2 Numero totale di pin 2 Materiale custodia PA
Collegamento (componenti) Viti Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini
Materiale contatto CuZn Caratteristiche connettore DIN Codifica S Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Connettore per cavo M12-S, il codice articolo è il seguente: 99 0685 19 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0685 19 03.

Supporto tecnico