Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0688 700 03 |
09 0692 070 04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Numero totale di pin | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 2 | 2 | Presa | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 3 | 3 | Presa a manicotto |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 630 | AWG | 16 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma sezione trasversale | 1.38mm² (min) | Sezione trasversale (min)(mm²) | 1.38 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Materiale custodia | PA | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuSn | Caratteristiche connettore DIN | Codifica S |
Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Numero di pin
Numero totale di pin
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali