Presa M16 a flangia a 4 pin

Presa M16 a flangia a 4 pin

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0112 300 04
09 0112 320 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Collegamento (componenti) Materiale contatto

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 6-200.750.75mm² (max)+95-40SaldaturaCuZn

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 530022--+85-30Cavo con estremità apertaCuSn

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Numero di pin 4 Numero totale di pin 4
Materiale custodia PBT, UL94V-0 Tipo connettore Presa a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini
Contatto guida (PE) No Con tenuta Viti

Supporto tecnico