Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0036 00 03 |
09 0044 00 07 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 16 | max 1.5 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | 3 | 3 | 10 | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 7 | 7 | 5 |
Loading...
Diametro cavo(mm) | 5-8 | Ø cavo (max)(mm) | 8 | Ø cavo (min)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Diametro foro di montaggio | 30 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250VDC |
Serie (connettori) | 691 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Con placcatura in argento | Con tenuta | Viti |
Tipo (misc.) | Contenitore a flangia |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali