Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
09 3105 00 03 |
09 3111 00 04 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro cavo (mm) | N. di pin (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | Disponibile | 4 giorni | 3 x 0.14 | 3 | ||
8.73 € | Disponibile | 4 giorni | 4 x 0.14 | 4 |
Loading...
Allowable Current(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | 60 | Contenuto(pz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.14 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M5 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M5, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Raccordo pannello anteriore M5 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuZn | Materiale (dettagli) | PUR |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | A prova di vibrazioni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.