Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 3419 81 03 |
09 3421 81 04 |
09 3423 81 06 |
09 3427 81 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 3 | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 4 | ||
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 6 | ||
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 8 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Raccordo pannello anteriore M10 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali