Connettore M9 IP40 per cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0075 100 03
99 0075 102 03
99 0079 100 04
99 0079 102 04
99 0095 100 05
99 0095 102 05
99 0475 100 07
99 0475 102 07
99 0479 100 08
99 0479 102 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni --24430.250.250.25 mm² (max)-20334

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni --2455.3-0.250.25 mm² (max)-2033-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 3-24430.250.250.25 mm² (max)-20443

12.67 €

1 Disponibile 45 giorni 206902454-0.250.25 mm² (max)-2544-

11.61 €

1 Disponibile 45 giorni 3-24430.250.250.25 mm² (max)-20553

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 206902454-0.250.25 mm² (max)-2555-

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1-26430.140.140.14 mm² (max)-20771

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 206902654-0.140.14 mm² (max)-2577-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 1-26430.140.140.14 mm² (max)-20881

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 206902654-0.140.14 mm² (max)-2588-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +80
Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Serie (connettori) 711 Livello di contaminazione 1
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Au (oro) Con tenuta Viti Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico