Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 0537 24 05
Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Angolo | Diametro cavo(mm) | 4-6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | Max 0.5 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.50 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 5 | Numero di pin | 5 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 125 | Tipo filettatura | M12 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Livello di contaminazione | 3 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, ad angolo retto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | A molla | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | CuSn6 | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Connettore angolato, M12 x 1 |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio angolato con attacco con serracavo, il codice articolo è il seguente: 99 0537 24 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 0537 24 05.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali