Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0691 070 04
Allowable Current(A) | 12 | Allowable Voltage(V) | 630 | AWG | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Gamma sezione trasversale | 1.38mm² (min) | Sezione trasversale (min)(mm²) | 1.38 |
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 3 |
Numero totale di pin | 3 | Materiale custodia | PA | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Tipo connettore | Spina a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuZn |
Caratteristiche connettore DIN | Codifica S | Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per montaggio a pannello, flangia rettangolare, con fili singoli, il codice articolo è il seguente: 09 0691 070 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0691 070 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali