Connettore femmina Push-Pull per cavo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 4706 00 03

Codice componente
99 4706 00 03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 1 Connection direction Dritto AWG 26
Diametro cavo(mm) 3–4 Ø cavo (max)(mm) 4 Ø cavo (min)(mm) 3
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.14 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.14
Gamma sezione trasversale 0.14 mm² (max) Numero di pin 3 Numero totale di pin 3
Corrente nominale (dettagli)(A) 1 Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Serie (connettori) 420
Livello di contaminazione 2 Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Presa
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Con placcatura in oro Con tenuta Push-Pull Micro
Tipo (misc.) Presa per cavo

Si trova sulla pagina di Connettore femmina Push-Pull per cavo, il codice articolo è il seguente: 99 4706 00 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 4706 00 03.

Supporto tecnico