Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08 2587 000 000
Allowable Current(A) | 6 | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Serie (connettori) | 720 | Tipo di connettore (categoria) | Tappo di protezione connettore a baionetta |
Si trova sulla pagina di Cappuccio di protezione serie 720 per connettore maschio per cavo, il codice articolo è il seguente: 08 2587 000 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 2587 000 000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali