Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61 0901 139
Codice componente
|
---|
61 0901 139 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 400 | 16 | 1.5 | 1.5mm² (max) | +95 | -40 | 24.25 |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Numero di pin | 1 | Numero totale di pin | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | CuZn | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana a contatto singolo | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Colore | Argento | Tipo connettore | Presa | Serie (connettori) | HEC |
Si trova sulla pagina di Connettore a banana a contatto singolo femmina (connettori): H, il codice articolo è il seguente: 61 0901 139.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61 0901 139.
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61 0897 139 |
61 0898 139 |
61 0899 139 |
61 0900 139 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 20 | 0.5 | 0.5mm² (max) | +85 | -40 | 21.6 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 18 | 1 | 1mm² (max) | +95 | -30 | 21.6 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 16 | 1.5 | 1.5mm² (max) | +95 | -30 | 21.6 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 400 | 14 | 2.5 | 2.5mm² (max) | +95 | -40 | 24.25 |