Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43 1907 000 04
Allowable Current(A) | 6 | Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Cavo sezione trasversale(mm²) | 0.75 | Numero di pin | 3+PE | Numero totale di pin | 3 |
Gamma temperatura(°C) | -20 - +100 | Tipo | Serie C 230 | Tipo (misc.) | DIN EN 175301-803, filettatura metrica M12 |
Marchi di certificazione/standard | DIN EN 175301-803, filettatura metrica M12 | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio misura C (per montaggio a pannello), il codice articolo è il seguente: 43 1907 000 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43 1907 000 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali