Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 65 162 6813 |
09 65 462 6812 |
09 65 462 6813 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37 | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 37 |
Loading...
N. file | 2 | Cicli di accoppiamento (azionamenti) | 50 | Angolo di attacco(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | + chiusura a scatto | Collegamento (componenti) | Saldatura | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Passo griglia(mm) | 2.84 | Marchi di certificazione/standard | DIN 41 652 · CECC 75 301-802 | Materiale contatto | Ni |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore D-SUB maschio |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali