Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 65 161 6712 |
09 65 261 6712 |
09 65 361 6712 |
09 65 461 6712 |
09 67 025 5601 |
09 67 037 5601 |
09 67 050 5601 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | N. file | Cicli di accoppiamento (azionamenti) | Caratteristiche connettore | Collegamento (componenti) | Superficie di contatto | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 2 | 250 | + chiusura a scatto | Saldatura | Con placcatura in oro | Ni | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 2 | 250 | + chiusura a scatto | Saldatura | Con placcatura in oro | Ni | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 2 | 250 | + chiusura a scatto | Saldatura | Con placcatura in oro | Ni | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 37 | 2 | 250 | + chiusura a scatto | Saldatura | Con placcatura in oro | Ni | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 2 | - | + foro per gioco | Crimpatura | - | - | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37 | 2 | - | + foro per gioco | Crimpatura | - | - | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | 3 | - | + foro per gioco | Crimpatura | - | - |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore D-SUB maschio |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
N. file
Cicli di accoppiamento (azionamenti)
Caratteristiche connettore
Collegamento (componenti)
Superficie di contatto
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali