Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 66 152 6611
Codice componente
|
---|
09 66 152 6611 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) | Gamma temperatura (°C) | Tipo di contatto | Caratteristiche connettore | Tipo di custodia | Misura filettatura | Superficie di contatto | Passo griglia (mm) | Marchi di certificazione/standard | Materiale contatto | Materiale (dettagli) | Tipo (misc.) | Attacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 9 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - |
Loading...
N. file | 2 | Angolo di attacco(°) | 90 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Connettori D-SUB femmina |
Si trova sulla pagina di Connettori D-SUB femmina a 90 °, il codice articolo è il seguente: 09 66 152 6611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 66 152 6611.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Tipo di custodia
Misura filettatura
Superficie di contatto
Materiale contatto
Attacco
Allowable Current(A)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)
Gamma temperatura(°C)
Tipo di contatto
Passo griglia(mm)
Marchi di certificazione/standard
Materiale (dettagli)
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 66 152 6615 |
09 66 252 6611 |
09 66 252 6615 |
09 66 352 6611 |
09 66 452 6611 |
09 68 353 5612 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) | Gamma temperatura (°C) | Tipo di contatto | Caratteristiche connettore | Tipo di custodia | Misura filettatura | Superficie di contatto | Passo griglia (mm) | Marchi di certificazione/standard | Materiale contatto | Materiale (dettagli) | Tipo (misc.) | Attacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.5 max | 9 | 6.5 max | 55ºC – +125 | - | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Morsettiera femmina | A saldare | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 15 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.5 max | 15 | 6.5 max | 55ºC – +125 | - | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Morsettiera femmina | A saldare | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 25 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 37 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | - | 25 | - | - | - | + chiusura a scatto | - | - | Con placcatura in oro | - | - | Ni | - | - | - |