Connettori D-SUB femmina a 90 ° (Codici componente)

Connettori D-SUB femmina a 90 °

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 66 252 6611

Codice componente
09 66 252 6611
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Numero di pin Corrente nominale (dettagli) Gamma temperatura
(°C)
Tipo di contatto Caratteristiche connettore Tipo di custodia Misura filettatura Superficie di contatto Passo griglia
(mm)
Marchi di certificazione/standard Materiale contatto Materiale (dettagli) Tipo (misc.) Attacco

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.515Max 6.555ºC – +125Contatti punzonati----2.54DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. file 2 Angolo di attacco(°) 90 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Presa Tipo di connettore (categoria) Connettori D-SUB femmina

Si trova sulla pagina di Connettori D-SUB femmina a 90 °, il codice articolo è il seguente: 09 66 252 6611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 66 252 6611.

Tipologia prodotto

Codice componente
09 66 152 6611
09 66 152 6615
09 66 252 6615
09 66 352 6611
09 66 452 6611
09 68 353 5612
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Numero di pin Corrente nominale (dettagli) Gamma temperatura
(°C)
Tipo di contatto Caratteristiche connettore Tipo di custodia Misura filettatura Superficie di contatto Passo griglia
(mm)
Marchi di certificazione/standard Materiale contatto Materiale (dettagli) Tipo (misc.) Attacco

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.59Max 6.555ºC – +125Contatti punzonati----2.54DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 6.5 max96.5 max55ºC – +125--Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroM3-2.54DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807--Morsettiera femminaA saldare

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 6.5 max156.5 max55ºC – +125--Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroM3-2.54DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807--Morsettiera femminaA saldare

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.525Max 6.555ºC – +125Contatti punzonati----2.54DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina-

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni max: 6.537Max 6.555ºC – +125Contatti punzonati----2.54DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807-Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetroMorsettiera femmina-

7.88 €

1 Disponibile 33 giorni -25---+ chiusura a scatto--Con placcatura in oro--Ni---

Supporto tecnico