Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 66 452 6612 |
09 66 452 6613 |
09 66 452 7612 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 33 giorni |
Loading...
Numero di pin | 37 | N. file | 2 | Cicli di accoppiamento (azionamenti) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 90 | Caratteristiche connettore | + chiusura a scatto | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Passo griglia(mm) | 2.84 | Marchi di certificazione/standard | DIN 41 652 · CECC 75 301-802 |
Materiale contatto | Ni | Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Connettori D-SUB femmina |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali