Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 06 248 7823
Allowable Voltage(V) | 1550 | Connection direction | Dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 29.05 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 14.7 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 94.8 | Spaziatura contatti(mm) | 5.08 |
Numero di pin | 48 | Numero totale di pin | 48 | Pin per fila | 16 |
N. file | 3 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 |
Colore | Grigio | Configurazione | (z+b+d) | Caratteristiche connettore | + manicotto |
Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Standard DIN (connettore) | F |
Orientamento connettore | Perpendicolare (al circuito stampato) | Marchi di certificazione/standard | DIN 41612 | Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale custodia | PBTB conforme a UL94V0 | Tipo connettore | Connettore a bordo scheda | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a bordo scheda (femmina) |
Attacco | Saldatura |
Si trova sulla pagina di Connettore multipolare femmina - Profilo F, il codice articolo è il seguente: 09 06 248 7823.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 06 248 7823.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali