Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 12 006 3041
Allowable Voltage(V) | 690 | Numero di pin | 2 | Numero totale di pin | 4+2+PE |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -40 | Corrente di prova(A) | 40 |
Cicli di accoppiamento (azionamenti) | ≥ 500 | Colore | Grigio | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Tipo di connettore (categoria) | Inserto per pin | Misura | Han-Compact® | Contatto guida (PE) | Sì |
Serie (connettori Han) | Han® Q |
Si trova sulla pagina di Inserto maschio Han Q4 / 2-M-c, il codice articolo è il seguente: 09 12 006 3041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 12 006 3041.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali